??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
250696 - RK-HTH 085x095/47x14-95-Z
Stückliste
250696
RK-HTH 085x095/47x14-95-Z
Artikelnummer des Herstellers
250696
Kurzbeschreibung
RK-HTH 085x095/47x14-95-Z
EAN
4047526250690
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
85 mm
Radbreite
95 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
910 kg
Stückgewicht (kg)
1.233 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Metall
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models