??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
246-114 - Male connector with coding/securing elements 20-pole
Bill of material
246-114
Item-No.
246-114
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 10 mm
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
No. of poles
20
Height
21.50 mm
Width
35.80 mm
Depth
139.60 mm
Color
gray
Weight
73.980 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей