??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
237685 - LKX-POEV 200KAD-ST-SG
Stückliste
237685
LKX-POEV 200KAD-ST-SG
Artikelnummer des Herstellers
237685
Kurzbeschreibung
LKX-POEV 200KAD-ST-SG
EAN
4047526237684
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager (CC)
Tragfähigkeit bei 4 km
500 kg
Gesamthöhe
245 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.770 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models