??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
235-551/331-000 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE 1 POLE PIN SPACING 7.5/7.62 MM / 0.3 IN WITH PUSH BOTTONS
Lista materiałowa
235-723/331-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.25 - 0.75 mm²
Cross section
2 x 24 - 18 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
1
wysokość
15.50 mm
szerokość
7.50 mm
głębokość
12.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
Dimensions
1 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD