??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-102/330-000 bis 235-148/330-000 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in
Stückliste
235-105/330-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 1.5 mm²
Querschnitt
20 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
17.5 A
Rastermaß
3.81 mm
Polzahl
Höhe
9.20 mm
Breite
mm
Tiefe
12.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen