??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
234476 - LH-SPO 75G
Stückliste
234476
LH-SPO 75G
Artikelnummer des Herstellers
234476
Kurzbeschreibung
LH-SPO 75G
EAN
4047526234478
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
300 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
300300 kg
Gesamthöhe
118 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.436 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models