??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
233973 - LH-G 80G
Stückliste
233973
LH-G 80G
Artikelnummer des Herstellers
233973
Kurzbeschreibung
LH-G 80G
EAN
4047526233976
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
120 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.897 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
120 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models