??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2335, 2336 - Deluxe Flange Mount Casters
Bill of material
2335
Part No.
Material of Wheel
Polyurethane Tread Plastic Core
DIA Diameter
Дюйм
A
1.750 Дюйм
B
3.063 Дюйм
C
2.719 Дюйм
D
0.328 Дюйм
E
2.500 Дюйм
F
3.630 Дюйм
G Load Height
Дюйм
Oil Resistance
Very Good
Capacity
lbs.
Wheel Color
Black / Gray
Brake
No
Weight
lbs.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей