??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
233247 - B-PHN 200G
Stückliste
233247
B-PHN 200G
Artikelnummer des Herstellers
233247
Kurzbeschreibung
B-PHN 200G
EAN
4047526233242
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
Gesamthöhe
235 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.367 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
230 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
90 Shore D
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models