??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
230060 - BX-VPP 200XR-SG
Stückliste
230060
BX-VPP 200XR-SG
Artikelnummer des Herstellers
230060
Kurzbeschreibung
BX-VPP 200XR-SG
EAN
4047526230067
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
205 kg
Gesamthöhe
235 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.320 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models