??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
225722 - LKRXA-VPA 80G-11
Stückliste
225722
LKRXA-VPA 80G-11
Artikelnummer des Herstellers
225722
Kurzbeschreibung
LKRXA-VPA 80G-11
EAN
4047526225728
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
Gesamthöhe
108 mm
Plattengröße
57 mm
Stückgewicht (kg)
0.444 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models