??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
224832 - LKPXA-VPA 126G
Stückliste
224832
LKPXA-VPA 126G
Artikelnummer des Herstellers
224832
Kurzbeschreibung
LKPXA-VPA 126G
EAN
4047526224837
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
Gesamthöhe
161 mm
Plattengröße
90 x 66 mm
Stückgewicht (kg)
0.781 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models