??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-51 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-51-08301-76-1
Reference Number
2-51-08301-76-1
Capacity (Varies w/ Options Below)
640 lbs.
Series
2-51
Caster Type
Dia.
英寸
Size
2.80/4
Ply Rating
4
OAH
11.00 英寸
Swivel Lead
2.63 英寸
Bearing
Straight Roller
Wt
20.0 lb
Swivel Lock
Wheel Brake
X Top Plate Size
4 英寸
Y Top Plate Size
5 英寸
X Bolt Hole Spacing
2.625 英寸
Y Bolt Hole Spacing
3.625 英寸
X Slotted to
3 英寸
Y Slotted to
3 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型