??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
1925 - LX-PO 200XK-ST
Stückliste
1925
LX-PO 200XK-ST
Artikelnummer des Herstellers
1925
Kurzbeschreibung
LX-PO 200XK-ST
EAN
4047526107123
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
Gesamthöhe
235 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.787 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models