??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
17756 - L-RD 252R-VLI
Stückliste
17756
L-RD 252R-VLI
Artikelnummer des Herstellers
17756
Kurzbeschreibung
L-RD 252R-VLI
EAN
4047526017750
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
Gesamthöhe
295 mm
Plattengröße
175 x 175 mm
Stückgewicht (kg)
6.945 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
56 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models