??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1662083 - Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung und erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1662083
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
1662083
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung und erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung und erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Leitungslänge 0.2 m, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zamac vernickelt, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, direkt auf Metall aufbaubar, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Pigtail mit M12 x 1 Steckverbinder
EAN
4047101326642
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI8U-Q08-AP6X2-0.2-RS4T/S1589
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen