??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1644830 - Induktiver Sensor
Stückliste
1644830
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
1644830
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101299274
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI10U-M18-AP6X-H1141
Durchmesser der Frontkappe
15.500 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
36 mm
Bauform
M18 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Steckverbinder
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
Länge des Steckverbinders
7 mm
CAD Parameter 10
M12 x 1
Anzahl der LED-Löcher
4
Anzahl der Pins
4
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen