??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1644634 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1644634
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
1644634
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101133417
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
NI30U-M30-AN6X
Durchmesser der Frontkappe
26.500 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
40 mm
Bauform
M30 x 1.5
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Kabel
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
27.600 mm
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
3
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
15 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen