??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1634780 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1634780
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
1634780
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 4 mm, bündig, Gewinderohr, M12 x 1, Messing, verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, überbündiger Einbau möglich, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101128604
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI4U-M12-AP6X-V1131
Durchmesser der Frontkappe
10.700 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
40 mm
Bauform
M12 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
DIN6797 J13
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
CAD Parameter 8
Steckverbinder
Länge des Steckverbinderadapters
6.600 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
Länge des Steckverbinders
5.400 mm
CAD Parameter 10
M8 x 1
Anzahl der LED-Löcher
4
Anzahl der Pins
3
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen