??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1608800 - Induktiver Sensor
Stückliste
1608800
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
1608800
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 20 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101078152
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI15U-Q20-AP6X2
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen