??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
146761 - BEV 360x60/270-ZDG
Stückliste
146761
BEV 360x60/270-ZDG
Artikelnummer des Herstellers
146761
Kurzbeschreibung
BEV 360x60/270-ZDG
EAN
4047526146764
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
360 mm
Radbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
900 kg
Stückgewicht (kg)
2.708 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlband
Produkttyp
Bandage
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models