??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1373410 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1373410
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
1373410
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12‐GF30, für Temperaturen bis ‐40°C, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101067859
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI5-S18-AZ3X/S97
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
50 mm
Bauform
M18 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
Combi S18
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Kabel
Länge des Steckverbinderadapters
10 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
2
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen