??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
133 - LK-SE 100K-3
Stückliste
133
LK-SE 100K-3
Artikelnummer des Herstellers
133
Kurzbeschreibung
LK-SE 100K-3
EAN
4047526000134
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
45 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
270 kg
Gesamthöhe
130 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
1.488 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models