??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
13094 - B-V 125R-SG-FA
Stückliste
13094
B-V 125R-SG-FA
Artikelnummer des Herstellers
13094
Kurzbeschreibung
B-V 125R-SG-FA
EAN
4047526013097
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.122 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models