??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
12.3 - Cam stroke plates / WF 750/1A
Bill of material
18192
Code-No.
Width b
mm
Width b1 ±0.2
mm
Angle ( ° )
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
H13
13 mm
H13
20 mm
+0.01
35 mm
S2
20 mm
R
1 mm
R1
3 mm
R2
5 mm
±0.2
15 mm
±0.5
75 mm
+0.05
35 mm
L2
17.5 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84833080
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD