??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
11957 - L-G 150G-ST
Stückliste
11957
L-G 150G-ST
Artikelnummer des Herstellers
11957
Kurzbeschreibung
L-G 150G-ST
EAN
4047526011956
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
Gesamthöhe
190 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
5.100 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models