??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
11932 - L-G 100G-ST
Stückliste
11932
L-G 100G-ST
Artikelnummer des Herstellers
11932
Kurzbeschreibung
L-G 100G-ST
EAN
4047526011932
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
35 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.760 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models