??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
11908 - LX-PO 125G-ST
Stückliste
11908
LX-PO 125G-ST
Artikelnummer des Herstellers
11908
Kurzbeschreibung
LX-PO 125G-ST
EAN
4047526011901
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.983 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models