??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118471 - ARG 125/R32
Stückliste
118471
ARG 125/R32
Artikelnummer des Herstellers
118471
Kurzbeschreibung
ARG 125/R32
EAN
4047526118471
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
23 mm
Stückgewicht (kg)
0.223 kg
Produkttyp
Abweisrad
Previews
3D
2D
Download CAD models