??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
111948 - VPA 150/8K-EL
Stückliste
111948
VPA 150/8K-EL
Artikelnummer des Herstellers
111948
Kurzbeschreibung
VPA 150/8K-EL
EAN
4047526111946
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
100100 kg
Stückgewicht (kg)
0.439 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models