??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
10868 - LH-SE 125K-ST
Stückliste
10868
LH-SE 125K-ST
Artikelnummer des Herstellers
10868
Kurzbeschreibung
LH-SE 125K-ST
EAN
4047526010867
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
53 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
320 kg
Gesamthöhe
170 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.840 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models