??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
10363 - B-V 182R-EL-FA
Stückliste
10363
B-V 182R-EL-FA
Artikelnummer des Herstellers
10363
Kurzbeschreibung
B-V 182R-EL-FA
EAN
4047526107154
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
180 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
170 kg
Gesamthöhe
215 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.460 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models