??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
10071 - Induktiver Sensor
Stückliste
10071
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
10071
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 5 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, glattes Rohr, 11mm Durchmesser, Kunststoff, PA12‐GF30, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101061208
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
NI5-K11-Y1
Durchmesser der Frontkappe
11 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
Gewindelänge
30 mm
Bauform
11 mm
CAD Parameter 8
Kabel
Anzahl der LED-Löcher
0
Art der Endkappe
1
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen