??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100046576 - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
Stückliste
100046576
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100046576
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Flansch mit Drehmomentstütze, Ø 63mm, Hohlwelle, Ø 9.525mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 67 gehäuseseitig, ‐40 … +80°C, max. 6000 U / min, 10...30 VDC, Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs, Encoder Profil Version 4.2, Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Fast Startup (FSU), Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig, Singleturn-Auflösung skalierbar bis 19 Bit, Default 13 Bit
EAN
4047101629613
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
RES-108BA3E-9E19B-B3M12
CAD Parameter 11
RES_REM Opt58Eth
CAD Parameter 9
Flansch mit Statorkupplung
Wellendurchmesser D [mm]
12.700
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen