??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100046551 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100046551
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100046551
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Servoflansch, Ø 58 mm, Vollwelle, Ø 6 mm x 10mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP 67 gehäuseseitig, ‐40 … +80°C, max. 6000 U / min, 10...30 VDC, Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs, Encoder Profil Version 4.2, Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Fast Startup (FSU), Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig, Singleturn-Auflösung skalierbar bis 19 Bit, Default 13 Bit, Multiturn-Auflösung bis 24 Bit, Default 12 Bit, Gesamtauflösung skalierbar bis 43 Bit, Default 25 Bit
EAN
4047101629361
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
REM-105S6S-9E43B-B3M12
Wellenlänge L [mm]
10
CAD Parameter 11
RES_REM Opt58Eth
CAD Parameter 9
Synchroflansch
Wellendurchmesser D [mm]
6
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen