??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100042122 - Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
Stückliste
100042122
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100042122
Kurzbeschreibung
Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP
Langbeschreibung
Drucksensor, IO-Link mit 2 Transistorschaltausgängen PNP, Betriebsspannung 10.8…30 VDC, kompakte Bauart, für Druck‐ und Vakuumüberwachung, Display um 360° verdrehbar, hervorragende EMV‐Eigenschaften, Druckbereich -1 ... 10 bar rel.
EAN
4047101604856
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PK10V-N14AL-2UP8X-V1141
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen