??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100026163 - Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
Stückliste
100026163
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100026163
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm, Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 10…30 VDC, SAE J1939, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 360° aufgelöst in 14 Bit (16384 Positionen)
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
RES-185B10E-9F14B-H1151
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
Wellenlänge L [mm]
18.500
Außendurchmesser Klemmring D1
25.500
CAD Parameter 9
Flansch mit Statorkupplung
Wellendurchmesser D [mm]
10
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen