??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100023100 - Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
Stückliste
100023100
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100023100
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit 2 Schaltausgängen und IO-Link, Betriebsspannung 18…33 VDC, Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich -0.2 ... 0.2 bar rel., 18…33 VDC (IO-Link-Mode), 9…33 VDC (SIO-Mode), Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN‐Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101530766
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT0.2V-1003-IOL-H1141
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 1/4-18 NPT
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen