??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100022042 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100022042
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100022042
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10…30 VDC, keramische Messzelle, sehr hohe Messgenauigkeit, kompakte und robuste Bauart, ausgezeichnetes Temperaturverhalten, Druckbereich 0 … 160 mbar rel., 10 … 30 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12 x 1
EAN
4047101529470
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT0.16R-1504-I2-H1143/D840
E
Stecker M12 x 1
D
Außengewinde - G1/4″, hinten dichtend DIN 3852-E
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen