??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100020156 - Absoluter Drehgeber - Singleturn, IO-Link, Industrial-Line
Stückliste
100020156
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100020156
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, IO-Link, Industrial-Line
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Singleturn, IO-Link, Industrial-Line, Betriebsspannung 18…30 VDC, Flansch mit Befestigungselement, Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 18…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig, 360° aufgelöst in 14 Bit (16384 Positionen)
EAN
4047101544855
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
RES-193B10T-IOL14B-H1141
Wellenlänge L [mm]
18.500
Außendurchmesser Klemmring D1
25.500
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
Wellendurchmesser D [mm]
10
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen