??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100018047 - Induktiver Sensor
Stückliste
100018047
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100018047
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 8 mm, nicht bündig, Leitungslänge 12 m, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Kurzschlussfest, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101523386
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
NI8-M18-ADZ3X 12M
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
45 mm
Bauform
M18 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Kabel
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
2
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
10 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen