??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100013019 - Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)
Stückliste
100013019
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100013019
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 4.5…5.5 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 60 bar rel., 5 VDC ±10 %, Ratiometrischer Ausgang 10 … 90 %, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101514827
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT60R-2004-U6-H1143
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen