??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011466 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100011466
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100011466
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Auflösung Inkremental 5000 ppr, Flansch ohne Befestigungselement, Ø 100mm, Hohlwelle, Ø 40mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig, ‐40 … +80°C, max. 6000 U / min (bei 60°C: 2500 U / min), 10…30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 5000 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101547290
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
REI-43H40S-2B5000-H1181
CAD Parameter 9
Flansch ohne Befestigungselement
Wellendurchmesser D [mm]
40
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen