??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011278 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100011278
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100011278
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Flansch mit Befestigungselement, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 10…30 VDC, SSI, gray, Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig, Singleturn Auflösung 12 Bit, Multiturn Auflösung 12 Bit
EAN
4047101549065
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
REM-100BA0T-3C12S12M-H1181
Wellenlänge L [mm]
18.500
Außendurchmesser Klemmring D1
24
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
Wellendurchmesser D [mm]
6.350
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen