??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100011239 - Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Stückliste
100011239
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100011239
Kurzbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line
Langbeschreibung
Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Klemmflansch, Ø 36 mm, Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40…+85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 10…30 VDC, SSI, gray, Steckverbinder, M12 x 1, 8‐polig, Singleturn Auflösung 12 Bit, Multiturn Auflösung 12 Bit
EAN
4047101549447
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
REM-99S6C-3C12S12M-H1181
Wellenlänge L [mm]
12.500
CAD Parameter 11
RES_REM Mag36
CAD Parameter 9
Klemmflansch
Wellendurchmesser D [mm]
6
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen