??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100010399 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
100010399
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100010399
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Auflösung Inkremental 3600 ppr, Flansch mit Drehmomentstütze, Ø 50,8mm, Hohlwelle, Ø 15mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 3600 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101551785
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
REI-12H15T-2B3600-H1181
CAD Parameter 9
Flansch mit Befestigungselement
Wellendurchmesser D [mm]
15
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen