??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100006402 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100006402
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100006402
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10…30 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 600 bar rel., 10 … 30 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12x1, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0
EAN
4047101507805
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT600R-2004-IX-H1143
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - G1/4, hinten dichtend DIN 3852 Form
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen