??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100001207 - Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Stückliste
100001207
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100001207
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 100 bar rel., Druckspitzenblende, 7 … 33 VDC, Analogausgang 4 … 20 mA, Prozessanschluss 9/16“-18 UNF (SAE) Außengewinde, Steckergerät, M12x1
EAN
4047101449402
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT100R-2021-I2-H1143/X
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - 9/16-18 UNF hinten dichtend
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen