??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000761 - Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Stückliste
100000761
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100000761
Kurzbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Langbeschreibung
Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 7…33 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 400 bar rel., Druckspitzenblende, 7 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 5 V, Prozessanschluss M20x1.5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi), Steckergerät, M12x1
EAN
4047101442755
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
PT400R-2020-U3-H1143/X
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
Stecker M12 x 1
D
Aussengewinde - M20x1.5
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen