??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000635 - Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Stückliste
100000635
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100000635
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101441093
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141
Durchmesser der Frontkappe
15.500 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
46 mm
Bauform
M18 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Steckverbinder
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
Länge des Steckverbinders
6.500 mm
CAD Parameter 10
M12 x 1
Anzahl der LED-Löcher
4
Anzahl der Pins
4
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen